Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03081 - Clamp stops adjustable for slot profiles
Bill of material
03081-064040
BEST
Order No.
03081-064040
HUB
stroke
mm
Enter value for HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
D
diameter
40 mm
D1
thread
M 6
D2
diameter
32 mm
H
height
60 mm
H1
height
40 mm
L
Length
7 mm
GEW
Approx. weight
0.1583 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495412474
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models