Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 40
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03090 - Indexing plungers short version
Bill of material
03090-04308160
BEST
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
WS
Material
POS
Position
D
diameter
mm
D1
thread
mm
D2
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
H
Length
mm
SW1
width across flats
mm
SW2
width across flats
mm
F
F x 30°
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
ANZDM
Tightening torque max. Nm
Nm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models