Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05170 - Konzola
Kusovník
05170-110
BEST
Bestellnummer Neu
L
Délka
mm
L1
Délka
mm
L2
Délka
7 mm
L3
Délka
mm
L4
Délka
mm
L5
Délka
mm
L6
Délka
mm
B
Šířka
mm
B1
Šířka
mm
H
Výška
mm
H1
Výška
mm
H2
Výška
mm
A
Vzdálenost
mm
A1
Vzdálenost
mm
D
Průměr
mm
D1
Průměr
6.5 mm
D2
Průměr
mm
S1
Tloušťka materiálu
4 mm
REF
Odpovídající upínací klíč
GEW
Hmotnost cca
kg
INFO
Technický pokyn
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model