Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 32
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05596-10 - Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, sklopné
Kusovník
05596-10-2117356001
BEST
Objednací číslo
POS
Poloha A min.
S
tloušťka dveřního křídla v mm
mm
Enter value for S
tloušťka dveřního křídla v mm
mm
cm
inch
ft
FORMT
Typ provedení
FORM
Provedení
FARBE
Barva základního tělesa
FARBE1
Barva
A
Vzdálenost
28 mm
B
Šířka
60 mm
B1
Šířka
40 mm
B2
Šířka
5.2 mm
D
Průměr
50 mm
D1
Průměr
50 mm
D2
Průměr
5.5 mm
H
Výška
mm
H1
Výška
35 mm
H2
Výška
4 mm
H3
Výška
22 mm
H4
Výška
mm
H5
Výška
23 mm
H6
Výška
39.2 mm
H7
Výška
mm
L
Délka
42.9 mm
L1
Délka
3.8 mm
L2
Délka
12.7 mm
L3
Délka
7.2 mm
T
Rozsah teplotních hodnot °C
-30 bis 60 °C
SCHRAUBE
Šroub
mm
F
Přídržná síla
270 N
F1
Tahová síla F1
50 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model