Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05596-44 - Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso
Lista materiale
05596-44-11326340
BEST
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Plastica
FORM
Forma
FORMT
Tipo di stampo
B
Largeur
34 mm
B1
Largeur
30.2 mm
B2
Largeur
17 mm
H
Altezza
24.6 mm
H1
Serraggio utile
6.7 mm
H2
Altezza
2 mm
H3
Altezza
30.5 mm
L
Lunghezza
61 mm
L1
Lunghezza
67.4 mm
L2
Distanza
6.7 mm
L3
Distanza
12.5 mm
L4
Distanza
49 mm
R
max. 0,25
S
Spessore battente porta
mm
TEMP
Range di
-40 bis 60 °
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
EAN
EAN-Nr. norelem
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD