Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0833-2X4R-AK-F
Bill of material
0833-2X4R-AK-F
PN
Part Number
0833-2X4R-AK-F
DESC
Description
MagJack 10/100BaseT, 2X4, No LED, RoHS
BRAND
Brand
Bel Magnetics
NOP
Number of Ports
2X4
SPEED
Speed
10/100BASE-T
LED
No
HP
Height Profile
Standard
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
EMI
EMI Tabs
Yes
PR
PoE Rating
N/A
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型