0ZRM0075FF1E
Bel Fuse
Circuit Protection
0ZRM0075FF1E
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0zrm0075ff1e/0zrm0075ff1e.prj},{NB=0ZRM0075FF1E},{PN=0ZRM0075FF1E},{DESC=Radial PPTC, 0.75 Ih, 120V},{VVRVDC=120},{VVRVAC=120},{R1O=0,6},{IHOLDCR=0,75},{ITRIPCR=1,5},{CHARACTERISTIC=Slow Blow},{PACKAGING=Bulk Pack (3000 pcs.)},{RHSC=YES},{DEFAULTSORTATTR=207}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZRM0075FF1E
Bill of material
0ZRM0075FF1E
PN
Part Number
0ZRM0075FF1E
DESC
Description
Radial PPTC, 0.75 Ih, 120V
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
120
VDC
VVRVAC
Vmax Voltage Rating
120
VAC
R1O
R1max
0,6
Ohm
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
0,75
A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
1,5
A
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
PACKAGING
Packaging
Bulk Pack (3000 pcs.)
RHSC
RoHS Compliant
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESQ Series - ESQ Series - (2,54 mm) .100'' Elevated Socket
Samtec
01.08.2018
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
GRF7H-C Series - GRF7H-C Series - 5.00 mm 75 Ohm Ganged Hybrid Micro-Miniat...
Samtec
22.10.2021
MMSD Series - .100" Mini Mate Double Row Discrete Wire Cable Assembly, Sock...
Samtec
30.08.2021
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청