Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZRN1100FF1A
Bill of material
0ZRN1100FF1A
PN
Part Number
0ZRN1100FF1A
DESC
Description
Radial PTC Resettable Fuse, 11A, Bulk Pack
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
16 VDC
R1O
R1max
0,013 Ohm
IMAXCR
Imax Current Rating
100 A
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
11 A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
20 A
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
PACKAGING
Packaging
Bulk Pack (1000 pcs.)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей