Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZRR0017FF1E
Bill of material
0ZRR0017FF1E
PN
Part Number
0ZRR0017FF1E
DESC
Description
Radial PTC Resettable Fuse, 170mA, Bulk Pack
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
60 VDC
R1O
R1max
8 Ohm
IMAXCR
Imax Current Rating
40 A
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
0,17 A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
0,34 A
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
PACKAGING
Packaging
Bulk Pack (3000 pcs.)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型