피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100028459
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20modules
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20modules/100028459.prj},{NB=100028459},{BMENB=100028459},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/da/88/100028459.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/da/88/100028459.png},{DESCSHORT=Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 8 IO-Link Master Channels, 16 Uni}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100028459 - Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 8 IO-Link Master Channels, 16 Uni
Bill of material
100028459
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100028459
DESCSHORT
Short Description
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 8 IO-Link Master Channels, 16 Uni
DESCLONG
Long Description
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 8 IO-Link Master Channels, 16 Universal Digital PNP Channels, Channel Diagnostics, PROFINET device, EtherNet/IP device or Modbus TCP slave, Integrated Ethernet switch, Supports 10 Mbps/100 Mbps, 2 × M12, 4-pin, D-coded, Ethernet fieldbus connection, PROFINET S2 system redundancy, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, 4-pin 7/8″ male connector for power supply, 5-pin M12 slots for IO-Link master, IO-Link master port class A, IO-Link protocol 1.1, Programmable ARGEE
EAN
4047101540697
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TBEN-L4-8IOLA
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2702660 - AXL E IOL DI16 M12 6P
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
AL2411 - IO-Link - M8 modules
ifm_electronic
23.04.2024
6814017 - Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 8 IO-Link Master C...
Turck
25.01.2024
AL1900 - IO-Link - Masters for control cabinets
ifm_electronic
23.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청