Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
103171K - PRIMEVO ET 10L A
Nomenclature
KAUFEL - 103171K - PRIMEVO ET 10L A
CODE
Code
103171K
DES
Description
PRIMEVO ET 10L A
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
GTIN
05415022449631
POIDS
Poids
0.53 kg
LHT
Largeur hors tout
234 mm
HHT
Hauteur hors tout
108 mm
EHT
Epaisseur hors tout
75 mm
TYPEP
Type de projet
Tertiaire; Habitation; Industrie
TYPE
Type
BAEH
FONC
Fonction
Habitation
TECH
Technologie
Autestatable SATI
TA
Tension assignée
230 V Vca
FRAS
Fréquence assignée
50Hz
TYPEDTDA
Type de tension d'alimentation
AC
PUCON
Puissance consommée
1 W
MODEDT
Mode de test
SATI
MODEDFON
Mode de fonctionnement
Non permanent
VPLUS
V+
Non
TYPEDACCUM
Type d'accumulateurs
Ni-Cd / Ni-Mh
CONNORME222
Conformité à la norme 2-22
Oui
NFAEAS
NF AEAS
Oui
NFPSATI
NF performance SATI
Oui
NFENV
NF Environnement
Oui
TYPEDSL
Type de source lumineuse (de secours)
LED
NODLDS
Nombre de lampes de secours
2 LEDs
NODLDVLED
Nombre de lampes de veille (LED)
FLUXLAES
Flux lumineux assigné en secours (lm)
8 lm
IPIDPR
IP - Indice de protection
IP65
IKIDRACM
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK10
AUTBAT
Autonimie batterie
5 H
TEMPDFON
Température de fonctionnement
0°C à +40°C
CLASSEDPCLCE
Classe de protection contre les chocs électriques
II
TYPEDATEX
Type d'atmosphère explosive
N/A
MODEDPDLDEDES
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Encastrement mural, plafond
TYPEDECOMM
Type de communication
Filaire
SUPPDECOMM
Support de communication
Bus 2 fils
PROTDECOMM
Protocole de communication
N/A
TESTDLAMP
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
PERDECONT
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
PERDECONTDEAU
Périodicité de contrôle de l'autonomie
une fois par trimestre
PERDECONTGEIN
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
URL
https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits/eclairage-et-eclairage-de-secours/eclairage-de-secours/kaufel/produits/eclairage-de-securite/primevo
DCE
Déclaration CE
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A3769&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
FICHEP
Fiche produit
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107045A8292&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
NOTICES
Notices
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107045A8293&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
LICENCES
Licences
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A3766&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models