Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
110387 - VPA 75/6K-EL
Stückliste
110387
VPA_75_6K_EL
VPA 75/6K-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
110387
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VPA 75/6K-EL
EAN
4047526110383
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
75 mm
RADBREITE
Radbreite
25 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
45 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
4545 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.142 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models