Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
123-0701-801
Bill of material
123-0701-801
PN
Part Number
123-0701-801
DESC
Description
SMP3 Coax Connector, SMT End Launch, Male, Full Detent
TYPE
Type
Standard
TS
Termination Style
Receptacle
TT
Termination Type
Solder
GENDER
Gender
Male
BS
Body Style
Straight
MS
Mounting Style
End Launch
IMPEDANCE
Impedance
50 Ohm
MAXFREQ
Max Frequency
50 Ghz
BM
Body Material
Beryllium Copper
BP
Body Plating
Gold
CP
Contact Plating
Gold
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bel Fuse
    123-0701-811
    Bel Fuse
    123-0901-801
    Samtec
    RF405 Series - RF405 Series - RG 405 (.086") 24 AWG semi-flexible microwave cable
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей