카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
127_0711_221 - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
127-0711-221
PN
Part Number
127-0711-221
DESC
Description
Full Detent Male, Vertical PCB Surface Mount, SMP, 4 Position
TT
Termination Type
Solder
GENDER
Gender
Plug
MAXFREQ
Max Frequency
40 GHz
IMPEDANCE
Impedance
50 Ohm
BS
Body Style
Straight
MS
Mounting Style
Vertical PCB Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드