Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
131_3403_101 - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
131-3403-101
PN
Part Number
131-3403-101
DESC
Description
SMB Plug, Right Angle Cabled, RG316
TS
Termination Style
Cable
TT
Termination Type
Full Crimp
GENDER
Gender
Plug
MAXFREQ
Max Frequency
4 GHz
IMPEDANCE
Impedance
50 Ohm
BS
Body Style
Right Angle
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés