Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
133_3402_101 - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
133-3402-101
PN
Part Number
133-3402-101
DESC
Description
MCX Plug, Right Angle Cabled, RG178
TS
Termination Style
Cable
TT
Termination Type
Full Crimp
GENDER
Gender
Plug
MAXFREQ
Max Frequency
6 GHz
IMPEDANCE
Impedance
50 Ohm
BS
Body Style
Right Angle
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей