Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
135_3693_101 - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
135-3693-101
PN
Part Number
135-3693-101
DESC
Description
MMCX Plug, Right Angle Cabled, RG405
TS
Termination Style
Cable
TT
Termination Type
Full Crimp
GENDER
Gender
Plug
MAXFREQ
Max Frequency
6 GHz
IMPEDANCE
Impedance
50 Ohm
BS
Body Style
Right Angle
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen