Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
173 - E-Muffe
Stückliste
AGRU_70173018011_E-Coupler_MOP water 25bar/gas 10bar_PE 100-RC black_180 SDR 26-7.4
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
173
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
E-Muffe
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
EXT_BEZ_3
Bezeichnung 3
MATERIAL
Werkstoff
PE 100-RC schwarz
HERSTELLV
Herstellverfahren
formgespritzt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Heizwendel-Schweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
L
Dimension L
mm
D
mm
D1
mm
T
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen