Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
200505
Bill of material
2005052009
PN
Part Number
2005052009
DESC
Description
stAK50h 2 Bay Vertical Hybrid Header, 50 Circuits, Bay A 25 Circuit Header, Key 1, Green; Bay B 25 Circuit Header, Key 2, Gray; Tube
CIRCUITS
Circuits
50
CURRENT
Maximum Current
12.0, 30.0, 5.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
5
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés