Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 ago 2015. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 63
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2035 - Robolux Multiway Multiport
Bill of material
2035-RV504C4S-SA93-VH, VI-D12-D12 AE 371
GROESSE
SIZE
BAUART
Construction type
4C4S
NORM
Port Standard
D
Port Dimension DxS / CxDxS
LTA
Port connection
WKST
Body Material
VH, VI
AM
drive material
ATR1
Actuator Version Side 1
ATR2
Actuator Version Side 2
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD