Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27876-11 - Hinges, stainless steel with fastening screws
Bill of material
27876-11-82651
BEST
Order No.
OBFLGK
Surface finish
MATERIAL
material
Stainless steel
ROT
Position
FORM
Form
A
Width
mm
A1
Distance
mm
A2
Width
mm
A3
Distance
mm
B
Width
65 mm
B1
Distance
mm
D
Diameter
M6 mm
H
height
4 mm
L
Length
50 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models