Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
2QV/3QV-FP1 - Quick exhaust valve
Bill of material
2QV-08S-08S-FP1
VT
Valve type
PS
Port size (P port) - (A port)
BRACKET
Bracket
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
PP
P port
AP
A port
MODELNO
Model No.
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
4.2 mm
H
- mm
I
17 mm
J
mm
K
- mm
L
mm
M
- mm
N
mm
O
mm
P
mm
W
Weight
g
ECSA1
P-A
mm^2
ECSA2
A-R
mm^2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés