Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
31020 - Inspection blocks with column
Bill of material
31020-01
BEST
Order No.
31020-01
GRUNDPLATTE
base plate
200 x 150 x 40 mm
SAEULE
Column diameter
ø25 x 260
GEW
Approx. weight
4.5000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495269658
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models