Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
330 RÜ-SKA - Swivel castor
Bill of material
330 RU10 125 SKA
ORDERNO
Article-number
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x24 mm
LC
Load capacity
70 kg
H
Overall height H
158 mm
HD
Hole-Ø
mm
SR
Swivel radius
102.5 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD