Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
33076 - Deflection dial gauge holders 180° probe lever with hole
Bill of material
33076-050
BEST
Order No.
33076-050
GEW
Approx. weight
0.1843 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
90179001
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495270685
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models