Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 42
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
33471
Bill of material
334710539
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
Contact Molex A
GENDER
Gender
Receptacle
ROWS
Number of Rows
1
MAT
Material
Polyamide (PA)
COL
Color
PU
Package unit
QU
Quantity unit
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)