Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 13
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
34566
Bill of material
345661403
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
11.0, 25.0 A
GENDER
Gender
Receptacle
ROWS
Number of Rows
4
MAT
Material
Polyamide (PA)
COL
Color
PU
Package unit
Tray
QU
Quantity unit
Tray
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)