Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
34792
Bill of material
347928041
PN
Part Number
347928041
DESC
Description
Mini50 Unsealed Vertical Header, Single Row, 4 Circuit, Polarization Option B, Gray, Tape and Reel
CIRCUITS
Circuits
4
CURRENT
Maximum Current
4.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)