피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
35EM8GSM-18
WMBerg
METRIC
Chain and Belt Drives
Row-L-Er®
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_chain_and_belt_drives/row_l_er_link_chain/a67m.prj},{NB=35EM8GSM-18},{PN=35EM8GSM-18},{DES=ROW-L-ER CHAIN LINK POS. DRIVE},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MA85},{MAT=Glass Filled Nylatron® GS-51},{DP=9.5},{N=18},{OD=59.84},{PD=54.84},{H=31.8},{MD=49.56},{L=19.0},{MB=27},{B=27.0},{F=4.3},{H1=31.8000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
35EM-GSM - Plastic Sprockets - 9.5mm (Nominal) Circular Pitch
Bill of material
35EM8GSM-18
PN
Product No.
35EM8GSM-18
35EM8GSM-18
DES
Description
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. DRIVE
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Glass Filled Nylatron® GS-51
DP
Pitch
9.5
mm
N
Number of Teeth
18
18
OD
Outside Diameter
59.84
59.84
mm
PD
Pitch Diameter
54.84
54.84
mm
H
Hub Diameter
31.8
31.8
mm
MD
Minor Diameter
49.56
49.56
mm
L
Overall Width
19.0
19.0
mm
MB
Max. Bore
27
27
mm
B
Stock Bores
27.0
27.0
mm
F
Face Width
4.3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
40EM-GSM - Plastic Sprockets - 12.7mm (Nominal) Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
25SP110S & 25SP116S - Hubless Chain Sprockets - 6.35mm (Nominal) Circular P...
WMBerg
06.06.2023
25LC107M & 25LC108M - Molded Plastic Chain Sprockets - 6.35mm (Nominal) Cir...
WMBerg
06.06.2023
Sprockets simplex 6x2,8mm (04-1)
Haberkorn
19.07.2021
14EM107M & 14EM108M - 3.75 Pitch Sprocket - 3.75mm (Nominal) Circular Pitch...
WMBerg
06.06.2023
RC35-M - Plastic Link Chain - 9.5mm (Nominal) Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
VLM01_VLM21 - Double Pitch Small Roller Conveyor Sprocket
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
8TB - Timing Belts - 40 Pitch (XXL) - .0816 Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
RC35 - D - #35 .375 Pitch Chain - 3/8" Pitch
WMBerg
06.06.2023
AP96S, AP96U, AP96T, AP96V & AP96X - Anti-Blacklash Gears - 96 Pitch - 3/16...
WMBerg
06.06.2023
LT100B,LT100BZ,LT100B-U,LT100BZ-U - Chains-100B
PRiCi FA
17.10.2023
Standard Roller Chains BS DIN
Tsubakimoto Chain Co.
20.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청