피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
3GA110R-CF-3
CKD
방향 제어 밸브
파일럿식 3・4・5포트 솔레노이드 밸브
파일럿식 3·5포트 밸브 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
단품 밸브
3GA1/3GA2/3GA3
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_4_5_port_valve_pilot_operated/4ga_br_m4ga_br_mn4ga_br/metal_base_3ga_3gb_4ga_4gb/3ga1_3ga2_3ga3/3ga1_asmtab.prj},{NB=3GA110R-CF-3(CR)},{IDNR=},{MODEL=3GA1},{SP=1},{PS=CF},{EC=},{OPTM=},{OPTH=},{OPTP=},{OPTA=},{OPTS=},{OPTE=},{OPTF=},{VOLT=3},{CP=CR},{PPATH=3ga1_2_3_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
3GA1 - 단품 밸브 : 다이렉트 배관
BOM
3GA110R-CF-3
MODEL
형번
3GA1
SP
전환 위치 구분
1 : 2위치 싱글 노멀 클로즈
11 : 2위치 싱글 노멀 오픈
66 : 3포트 밸브 2개 내장형(수주 생산품)
67 : 3포트 밸브 2개 내장형(수주 생산품)
76 : 3포트 밸브2개 내장형(수주 생산품)
77 : 3포트 밸브2개 내장형(수주 생산품)
1 : 2위치 싱글 노멀 클로즈
11 : 2위치 싱글 노멀 오픈
66 : 3포트 밸브 2개 내장형(수주 생산품)
67 : 3포트 밸브 2개 내장형(수주 생산품)
76 : 3포트 밸브2개 내장형(수주 생산품)
77 : 3포트 밸브2개 내장형(수주 생산품)
PS
접속 구경
CF : φ1.8바브 피팅
C18 : φ1.8 원터치 피팅
C4 : φ4 원터치 피팅
C6 : φ6 원터치 피팅
M5 : M5
C3N: φ1/8인치 원터치 피팅
C4N: φ5/32인치 원터치 피팅
CF : φ1.8바브 피팅
C18 : φ1.8 원터치 피팅
C4 : φ4 원터치 피팅
C6 : φ6 원터치 피팅
M5 : M5
C3N: φ1/8인치 원터치 피팅
C4N: φ5/32인치 원터치 피팅
EC
전선 접속
기호 없음 : 그로밋 리드선(300mm)
E0 : 리드선 (300mm)
E00 : 리드선 (500mm)
E01 : 리드선 (1000mm)
E02 : 리드선 (2000mm)
E03 : 리드선 (3000mm)
E2 : 리드선 (300mm)
E20 : 리드선 (500mm)
E21 : 리드선 (1000mm)
E22 : 리드선 (2000mm)
E23 : 리드선 (3000mm)
E0N : 리드선 없음 (소켓 없음)
E2N : 리드선 없음 (소켓 없음)
E1 : 리드선없음 (소켓 ・단자 첨부)
E3 : 리드선 없음 (소켓 ・단자 첨부)
E01J : 리드선 (1000mm)
E02J : 리드선 (2000mm)
E03J : 리드선 (3000mm)
E21J : 리드선 (1000mm)
E22J : 리드선 (2000mm)
E23J : 리드선 (3000mm)
기호 없음 : 그로밋 리드선(300mm)
E0 : 리드선 (300mm)
E00 : 리드선 (500mm)
E01 : 리드선 (1000mm)
E02 : 리드선 (2000mm)
E03 : 리드선 (3000mm)
E2 : 리드선 (300mm)
E20 : 리드선 (500mm)
E21 : 리드선 (1000mm)
E22 : 리드선 (2000mm)
E23 : 리드선 (3000mm)
E0N : 리드선 없음 (소켓 없음)
E2N : 리드선 없음 (소켓 없음)
E1 : 리드선없음 (소켓 ・단자 첨부)
E3 : 리드선 없음 (소켓 ・단자 첨부)
E01J : 리드선 (1000mm)
E02J : 리드선 (2000mm)
E03J : 리드선 (3000mm)
E21J : 리드선 (1000mm)
E22J : 리드선 (2000mm)
E23J : 리드선 (3000mm)
OPTM
옵션 : 논로크식 수동 장치
기호 없음 : 없음
M : 논로크식 수동 장치(에 수주 생산품)
기호 없음 : 없음
M : 논로크식 수동 장치(에 수주 생산품)
OPTH
옵션 : 배기 오작동 방지 밸브 부착
기호 없음 : 없음
H : 배기 오작동 방지 밸브 부착
기호 없음 : 없음
H : 배기 오작동 방지 밸브 부착
OPTP
옵션 : 취부판 부착
기호 없음 : 없음
P : 취부판 부착
기호 없음 : 없음
P : 취부판 부착
OPTA
옵션 : 오존/절삭유 대응
기호 없음 : 없음
A : 오존/절삭유 대응
기호 없음 : 없음
A : 오존/절삭유 대응
OPTS
옵션 : 서지리스
기호 없음 : 없음
기호 없음 : 없음
OPTE
옵션 : 저발열・전력 절약 회로
기호 없음 : 없음
기호 없음 : 없음
OPTF
옵션 : A・B포트 필터 내장
기호 없음 : 없음
F : A/B포트 필터 내장
기호 없음 : 없음
F : A/B포트 필터 내장
VOLT
전압
3 : DC24V
4 : DC12V
3 : DC24V
4 : DC12V
CP
커넥터 방향
CR : 커넥터 횡방향
CR : 커넥터 횡방향
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청