Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 59
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
41672
Bill of material
26482076
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
7.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей