Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
45_LA05EC - Slide rail seat
Bill of material
LA05EC-4510-3958-L50
CNSORDERNO
cnsorderno
LA05EC-4510-3958-L50
SC
Serial code
LA05EC
TM
texture of material
A6063-T5
ST
surface treatment
Flat light oxidation
PT
Profile type
4510
SP
Specifications
3958
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
WE
weight
660 g/m
INFOTEXT
Official website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés