Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4841 - fischer Dämmstoffhalter Kunststoff DHK 45
Bill of material
SFS 154878
ARTNR
Artikelnummer
FN
4841
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Dämmstoffhalter DHK
LTEXT2
Langtext 2
Kunststoff
LTEXT4
Langtext 4
D0
Bohrernenndurchmesser
8 mm
TD
Länge
mm
HEF
min. Verankerungstiefe
20-30 mm
L
Dübellänge
mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
mm
D
Ø Tellerdurchmesser
45 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型