Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
5273
Bill of material
9652058
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
7.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Molex
    2139
    TE Connectivity
    1775317-7
预览
3D
2D
下载CAD模型