피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
polski
English
8652AR0040A00G0US
ASCO Numatics
In Control
Modular FlexiBlok FRL Series
652 Series
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_control/frl_flexiblok/652/652_regulator_asmtab.prj},{NB=8652AR0040A00G0US},{DES=Regulator},{DESC=R00},{PT=8},{PS=4},{GT=0},{SMB=},{PBPN=},{TR=},{KL=},{HT=},{LT=},{FKMS=},{SSF=},{PKL=},{ATEX=},{NR=},{BOPA=},{GTM=},{PR=G},{PPATH=parts/652_regulator_asmtpl.prj},{INVALID=},{LOCATION=US}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
652 Series Regulator - 652 Series Regulator - Modular Air Preparation Product Line 652 Series
Bill of material
8652AR0040A00G0US
PN
Part Number
8652AR0040A00G0
DES
Description
Regulator
PT
Port Type
8 = NPTF
G = ISO228/1-G
8 = NPTF
G = ISO228/1-G
PS
Port Size
4 = 1/2
2 = 1/4
3 = 3/8
4 = 1/2
2 = 1/4
3 = 3/8
GT
Gauge Type
0 = No Gauge Port
B = Digital Pressure Switch - PNP
C = Digital Pressure Switch - NPN
D = Digital Gauge
F = Low Profile Gauge PSI/bar
G = Low Profile Gauge bar/PSI
H = Low Profile Gauge PSI/bar with Pressure Range Indicator
J = Low Profile Gauge bar/PSI with Pressure Range Indicator
N = Ready to receive a 1/8 NPT gauge
P = Ready to receive a G1/8 gauge (ISO 7/1 Rc Port Plate)
Q = Round Gauge Bar/PSI scale
R = Round Gauge PSI/Bar scale
0 = No Gauge Port
B = Digital Pressure Switch - PNP
C = Digital Pressure Switch - NPN
D = Digital Gauge
F = Low Profile Gauge PSI/bar
G = Low Profile Gauge bar/PSI
H = Low Profile Gauge PSI/bar with Pressure Range Indicator
J = Low Profile Gauge bar/PSI with Pressure Range Indicator
N = Ready to receive a 1/8 NPT gauge
P = Ready to receive a G1/8 gauge (ISO 7/1 Rc Port Plate)
Q = Round Gauge Bar/PSI scale
R = Round Gauge PSI/Bar scale
SMB
Side Mounting Brackets
Not Selected
101 = Side Mounting Brackets
Not Selected
101 = Side Mounting Brackets
PBPN
Panel Bracket and Panel Nut
Not Selected
102 = Panel Nut
119 = Panel Bracket with Panel Nut
Not Selected
102 = Panel Nut
119 = Panel Bracket with Panel Nut
TR
Tamper Resistant
Not Selected
103 = Tamper Resistant
Not Selected
103 = Tamper Resistant
KL
Key Lockable
Not Selected
104 = Key Lockable
Not Selected
104 = Key Lockable
HT
High Temperature and FKM Seals
Not Selected
105 = High Temperature (80°C / 176°F)
Not Selected
105 = High Temperature (80°C / 176°F)
LT
Low Temperature
Not Selected
106 = Low Temperature (-40°C / -40°F)
Not Selected
106 = Low Temperature (-40°C / -40°F)
FKMS
FKM (Fluoroelastomer) Seals
Not Selected
109 = FKM (Fluoroelastomer) Seals
Not Selected
109 = FKM (Fluoroelastomer) Seals
SSF
Stainless Steel Fasteners
Not Selected
113 = Stainless Steel Fasteners
Not Selected
113 = Stainless Steel Fasteners
PKL
Provisioned for Key Lock
Not Selected
114 = Provisioned for Key Lock
Not Selected
114 = Provisioned for Key Lock
ATEX
ATEX Zones
Not Selected
117 = ATEX Zones 1-21
Not Selected
117 = ATEX Zones 1-21
NR
Non-Relieving
Not Selected
121 = Non-Relieving
Not Selected
121 = Non-Relieving
BOPA
Bottom Oriented Pressure Adjustment
Not Selected
122 = Inverted Mounting
Not Selected
122 = Inverted Mounting
GTM
Gauge Type Mounted
Not Selected
123 = Mounted for Right - To - Left Flow Gauge Type
Not Selected
123 = Mounted for Right - To - Left Flow Gauge Type
OPT
Options
A00 = No Options
PR
Pressure Range
G = 7-125 PSIG / 0.5-8 Bar
D = 3-45 PSIG / 0.2-3 Bar
E = 3-60 PSIG / 0.2-4 Bar
H = 7-145 PSIG / 0.5-10 Bar
G = 7-125 PSIG / 0.5-8 Bar
D = 3-45 PSIG / 0.2-3 Bar
E = 3-60 PSIG / 0.2-4 Bar
H = 7-145 PSIG / 0.5-10 Bar
LOCATION
Location for PDF template
US
EU-AP
US
EU-AP
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청