Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
7219005 - Zinc die-cast hinge 60 mm long
Bill of material
72-1-9005
PREVIEW
REF
Reference
72-1-9005
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Finish
black
A
60 mm
B
35 mm
C
18 mm
D
7 mm
E
18 mm
WEIGHT
weight
170 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26117-zinc-die-cast-hinge-60-mm-long.html
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD