Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
7580039 - Isolating switching amplifier, 2-channel
Bill of material
7580039
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
7580039
DESCSHORT
Short Description
Isolating switching amplifier, 2-channel
DESCLONG
Long Description
Isolating switching amplifier, 2-channel, Operating voltage 10…30 VDC, 2 relay outputs (complementary contact), Switchable: 2-channel or signal doubling, Output mode adjustable (NO/NC mode), Input circuits monitored for wire-break/short-circuit (ON/OFF switchable), Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Removable spring type terminals, Power bridge (connector incl. in delivery), ATEX use in Zone 2, cUL, SIL 2
EAN
4047101420944
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IM12-DI01-2S-2R-PR/24VDC/CC
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей