Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-805 - gniazdo do płytek drukowanych, konstrukcja prosta, 5-bieg., kodowanie A
Lista materiałowa
770-805
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
P
liczba biegunów
5
HOEHE
wysokość
26.00 mm
BREITE
szerokość
47.00 mm
TIEFE
głębokość
11.70 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
N Erde L1 L2 L3
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD