피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
527474
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Quik Drive Systeme
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzverbinder/quik_drive_systeme/fn_796.prj},{NB=527474},{ARTNR=527474},{FN=796},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=SSDHSD50E},{MKT=SST QD TerrSchr 4Kt A2,5,3x50,1000},{LTEXT1=SST QuikDrive® Terrassenschrauben},{LTEXT2=vierkant rostfrei A2},{LTEXT3=magaziniert à 30 Stück},{LTEXT4=5,3x50 (SSDHSD50E)},{D1=5.3},{L=50},{D2=7.2},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
796 - SST QuikDrive® Terrassenschrauben vierkant rostfrei A2
Bill of material
527474
ARTNR
Artikelnummer
527474
527474
FN
796
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
SSDHSD50E
SSDHSD50E
MKT
Materialkurztext
SST QD TerrSchr 4Kt A2,5,3x50,1000
SST QD TerrSchr 4Kt A2,5,3x50,1000
LTEXT1
Langtext 1
SST QuikDrive® Terrassenschrauben
LTEXT2
Langtext 2
vierkant rostfrei A2
LTEXT3
Langtext 3
magaziniert à 30 Stück
LTEXT4
Langtext 4
5,3x50 (SSDHSD50E)
5,3x50 (SSDHSD50E)
D1
Gewinde
5.3
mm
L
Schraubenlänge
50
50
mm
D2
Kopfdurchmesser
7.2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
12 - Pan-head chipboard screws T Steel zinc plated blue
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
HU-top - HECO-UNIX-top, floorboard screw, raised countersunk head with mill...
HECO-Schrauben
14.10.2021
universal screw - full thread, raised countersunk head, cross recess Z, 4CU...
SPAX
23.02.2023
AMF 797 - Rhombus-head screws for T-slots
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
08.03.2024
00010001 - Brass(+)Flat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
Flat Socket Head Screw - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
TeFix
SIHGA
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청