Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8000006715 - TS35X7.5 ST KTB5535 VER
Lista de materiales
Weidmueller 8000006715
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000006715
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST KTB5535 VER
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, sin coliso, Carriles, 35 x 7.5 x 495 mm, Acero, cincado, cromado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4050118652932
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
495 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.009 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
495 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD