Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
93003
Bill of material
930030499
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
16.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Molex
    90858
    Molex
    93070
    Molex
    91999
    Molex
    94550
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей