카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories Ejector Modules ecoPump SEP - SHC 2 22
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.01512 SHC 2 22
NAME
Name
10_02_01_01512
NNCUSTOM
SHC 2 22
NTCUSTOM
Schmalz Holder Cap
NBCUSTOM
SHC 2 22
LINACUSTOM
SHC 2 22
ARTNR
Order number
10.02.01.01512
C121
D
20 mm
C119
D1
31 mm
C132
G1
M27x1.5-AG
C111
L
33 mm
C109
L1
66 mm
C133
LG1
15 mm
C142
SW2
12 mm
C575
Weight
54.8 g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드