Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories Ejector Modules ecoPump SEP - SHC 3 22
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.01514 SHC 3 22
NAME
Name
10_02_01_01514
NNCUSTOM
SHC 3 22
NTCUSTOM
Schmalz Holder Cap
NBCUSTOM
SHC 3 22
LINACUSTOM
SHC 3 22
ARTNR
Order number
10.02.01.01514
C121
D
20 mm
C119
D1
31 mm
C132
G1
M27x1.5-AG
C111
L
73 mm
C109
L1
106 mm
C133
LG1
15 mm
C142
SW2
14 mm
C575
Weight
66 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    SMC Corporation
    KSL - Male Elbow Standard
    SMC Corporation
    ZSE20(F)/ISE20 - 3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch
    Schmalz
    Flange Modules VEE-QCM - VEE-QCM 30
    Festo
    VAD - Vacuum generator
    Schmalz
    Accessories Ejector Modules ecoPump SEP - SD 29x70 SHC 22
    Schmalz
    Accessories Ejector Modules ecoPump SEP - SHC 3 13
    CHELIC
    VMD - Vacuum ejector
    SMC
    ZH10-B-X249 - Vacuum Flow
    SMC Corporation
    ZU-A - In-line Type Vacuum Ejector
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)