Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
AHPTKH_HS5L - Plate for Switch Unit (Folding Door Units) - HS5L Series - Key Type -
Lista materiale
AHPTKH6-HS5L-A52
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
HS5L
KE
Key End Model Number
A
mm
B
60 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
45 mm
H
mm
Y
20 mm
V
20 mm
S
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD