您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
Amarex KRT D 150-400 H Installation Pump
KSB
Direct product selection
Pumps and pump systems
Amarex KRT
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/direct_selection/1pump/amarex-krt/amarex_krt_h_asmtab.prj},{NB=Amarex KRT D 150-400 H Installation Pump},{IDNR=47},{INSTTYP=48},{CMPSIZE=D 150-400},{PLTFRMUSE=1},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{KBSPRTFT=280},{CASINGID=83},{MTRSIZE=22},{MTRPOLE=6},{MTRVER=51},{PRDCPT=70},{EFFCLS=1.3},{RTDPWR=20.8},{RTDFRQ=60},{MTRSRSTYP=2.181},{MTRGNRT=2},{SIZEDN1=150},{CNNSTDDN1=2.1},{NMNLPRPN1=125},{SIZEDN2=150},{CNNSTDDN2=2.1},{NMNLPRPN2=125},{BRGCKTSIZE=18172},{RAIL=0},{STOOLID=0},{TSGCODE=A30B},{PPATH=amarex_krt_h_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 68
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Amarex KRT H Installation Pump - Stationary dry installation, horizontal (S1 duty)
明细表
Amarex KRT D 150-400 H Installation Pump
INSTTYP
安装类型
H
H
CMPSIZE
构件尺寸
D 150-400
D 150-400
MTRSIZE
电机尺寸
22
30
31
37
45
55
65
75
22
30
31
37
45
55
65
75
MTRPOLE
电机级数
6
6
MTRVER
电机版本
UF
XF
UF
XF
PRDCPT
制造理念
G
G1
G
G1
EFFCLS
有效系数级别
IE3
Without
IE3
Without
RTDPWR
额定功率
20 Hp
20 Hp
RTDFRQ
额定频率
60Hz
60Hz
MTRSRSTYP
电机型号系列
KB18
KB18
MTRGNRT
Motor generation
F
F
SIZEDN1
入口公称直径
150
150
mm
CNNSTDDN1
法兰入口规格
ASME B16.1
EN 1092-2
ASME B16.1
EN 1092-2
NMNLPRPN1
入口公称压力
Class 125
Class 125
SIZEDN2
出口公称直径
150
150
CNNSTDDN2
法兰出口规格
ASME B16.1
ASME B16.1
NMNLPRPN2
出口公称压力
Class 125
Class 125
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求