您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
polski
English
QA認證資訊
目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
SXAJ16060(300)
SPAX
Holzverbinder
winkel_verbinder
Powered by
CAD模型選擇
{spax/holzverbinder/winkel_verbinder/winkelverbinder_extra_stark_sxaj.prj},{NB=SXAJ16060(300)},{SPAXNUMMER=SXAJ16060},{LOD=300},{H=160},{L=80},{B=60},{T=4},{N1=15},{PREIS=183.60},{VPE1=19.75},{VPE2=50},{VPE3=0},{EANCODE1=4003530263903},{EANCODE2=4003530266591},{EANCOD1=MIN},{EANCOD2=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Winkelverbinder extra stark SXAJ - Feuerverzinktes Stahlblech
Bill of material
SXAJ16060(300)
SPAXNUMMER
SPAX Nummer
SXAJ16060
SXAJ16060
LOD
Level of Details
300
200
300
200
H
Höhe
160
160
mm
L
Länge
80
80
mm
B
Breite
60
60
mm
T
Stärke
4
mm
N1
Ø 5
15
15
mm
VPE1
Verpackungseinheiten / Gewicht pro VPE
19.75
19.75
kg
VPE2
Verpackungseinheiten / Inhalt pro VPE Stk.
50
50
VPE3
Verpackungseinheiten / Anzahl VPE pro Palette
0
0
EANCODE1
EAN-Code Einzelprodukt
4003530263903
4003530263903
EANCODE2
EAN-Code Verpackungseinheit
4003530266591
4003530266591
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求