Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ATT-0290-12-HEX-02
Bill of material
ATT-0290-12-HEX-02
PN
Part Number
ATT-0290-12-HEX-02
DESC
Description
SMA HEX Body Subminiature Attenuator, Male/Female, 2 Watt, Passivated Finish, 12dB, DC-18 GHz
AV
Attenuation value
12 dB
POWER
Power
2 W
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели