Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MTP - Schwehla
Beschreibung
AZF50U - MTP Zahnriemenförderband AZF50, Antrieb unterhalb
Stückliste
MTP Zahnriemenförderband AZF50U
A
Achsabstand
mm
Enter value for A
Achsabstand
mm
cm
inch
ft
GB
Spurbreite
50 mm
HS
Höhe Seitenführung
0 mm
AP
Antriebsposition
LM
Lage Motor
LK
Lage Klemmkasten
FGS
Fördergeschwindigkeit
m/min
FD
90 mm
MD
124 mm
ML
195 mm
SA
Spuranzahl
1
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models