Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0502 - Elevating castors with integrated machine foot
Bill of material
B0502.08037
BESTBLOHM
Order No.
W
Angle
°
RL
wheel bearing
slide bearing
A
distance
mm
D
diameter
9 mm
B
width
85 mm
B1
distance
60 mm
B2
distance
55 mm
B3
width
37 mm
B4
width
80 mm
H
height
mm
L
Length
100 mm
L1
distance
80 mm
L2
distance
76 mm
R1
diameter
mm
TFK
load-carrying capacity
230 kg
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD