Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Bäcker
Beschreibung
BK38.0351 - Exzenterspanner aus Aluminium, mit Rändelmutter
Stückliste
BK38.0351.06306025
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Exzenterspanner, Aluminium, mit Rändelmutter
KLEINH
Nabenhub (h)
0.8 mm
D1
Gewinde (d1)
M 6
KLEIND
Durchmesser (d)
16 mm
B
Hebelbreite (B)
12.9 mm
L
Grifflänge (L)
70 mm
R
Wirksamer Hebel (R
63 mm
KLEINL
Länge (l)
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen